本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.05.08
气动辅助元件
4
6432...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D C E
F H L SW SW1
质量(
g
)
6432 4-M5
4 M5 3.5 12.5 9
4 35 8
8
14
6432 4-1/8
4 G1/8 3.5 14.5 9
6 35 8
12
19
6432 5-M5
5 M5 5.5 12.5 10 4 41 9
8
19
6432 6-1/8
6 G1/8 4
15 12.7 6 40 9
12
29
6432 6-1/4
6 G1/4 4
16 12.7 7 40 9
15
30
6432 8-1/8
8 G1/8 5
16 14.2 6 45 11
12
37
6432 8-1/4
8 G1/4 5
17 14.2 7 45 11
15
39
6432 8-3/8
8 G3/8 5
17 14.2 7 45 11
19
55
6432 10-1/4
10 G1/4 5.8 19.5 16.5 7 52 13
15
59
6432 10-3/8
10 G3/8 5.8 19.5 16.5 7 52 13
19
56
6432 12-1/4
12 G1/4 7.3 20 19.5 7 53 15
17
60
6432 12-3/8
12 G3/8 7.3 20.5 19.5 7 53 15
19
80
回转
T
型三通式,与所附
O
型圈配套安装
Sprint®
S6440...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D C E F H L M SW SW1
质量(
g
)
S6440 4-1/8
4 G1/8 3.5 14.5 9 5.5 37.5 17.5 8 12
23
S6440 5-1/8
5 G1/8 5.5 14.5 10 5.5 40.5 20.5 9 12
24
S6440 6-1/8
6 G1/8 4 15 12.7 5.5 40.5 20 9 12
26
S6440 6-1/4
6 G1/4 4 15 12.7 7 42 20 9 14
31
S6440 8-1/8
8 G1/8 5 16 14.2 5.5 44 22.5 11 12
37
S6440 8-1/4
8 G1/4 5 16 14.2 7 45.5 22.5 11 14
35
S6440 8-3/8
8 G3/8 5 16.5 14.2 8 47 22.5 11 19
52
S6440 10-1/4
10 G1/4 5.8 18.5 16.5 7 51.5 26 13 14
43
S6440 10-3/8
10 G3/8 5.8 18.5 16.5 8 53 26 13 19
66
S6440 12-3/8
12 G3/8 7.3 19.5 19.5 8 54.5 26.5 15 19
65
S6440 14-1/2
14 G1/2 8.3 21.5 21.5 9 59 28.5 17 22
88
回转三通式
856