产品综合样本 release 8.5 - page 924

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/2.05.08
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 1000
系列快拧管接头
气动辅助元件
4
899
1610...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
C1 M O R V W SW1
质量(
g
1610 5/3-M5
5/3
2 17 9 10.5 5.1 Ø 9 8
8
1610 5/3-M6
5/3
2 17 9 10.5 5.1 Ø 9 8
7
1610 5/3-1/8
5/3
2 22.5 14.5 16 9.8 Ø 14 8
13
1610 6/4-M5
6/4
3 18 9 10.5 5.1 Ø 9 9
8
1610 6/4-M6
6/4
2 18 9 10.5 5.1 Ø 9 9
8
1610 6/4-1/8
6/4
3 24 14.5 16.5 9.8 Ø 14 12
18
1610 6/4-1/4
6/4
3 26 14.5 18.5 13.2 Ø 18 12
21
1610 6/4-3/8
6/4
3 28 14.5 20.5 16.7 Ø 21 12
22
1610 8/6-1/8
8/6
5 24 14.5 16.5 9.8 Ø 14 14
19
1610 8/6-1/4
8/6
5 26 14.5 18.5 13.2 Ø 18 14
22
1610 8/6-3/8
8/6
5 28 14.5 20.5 16.7 Ø 21 14
25
1610 10/8-1/8
10/8 6.5 25 14.5 16.5 9.8 Ø 14 16
25
1610 10/8-1/4
10/8 6.5 27 14.5 18.5 13.2 Ø 18 16
24
1610 10/8-3/8
10/8 6.5 29.5 14.5 21 16.7 Ø 21 16
28
1610 10/8-1/2
10/8 6.5 32 14.5 23.5 21 Ø 26 16
35
1610 12/10-3/8
12/10 8 31.5 14.5 21.5 16.7 Ø 21 19
36
1610 12/10-1/2
12/10 8.5 33.5 14.5 23.5 21 Ø 26 19
40
1610 15/12,5-1/2
15/12.5 11 36.5 14.5 25 21 Ø 26 22
48
注:
需与
1631, 1635
型管接头或铰接式流量控制阀
配套使用。
=
仅与
1635
型管接头配套使用
=
仅与
MCU, SCU, MVU, SVU,
MCO, SCO
型流量控制阀
M5
口配套使用
1620...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
C1 M O R V
W SW1
质量(
g
1620 6/4-M5
6/4
3 18
9
10.5 5.1 Ø 9
9
12
1620 6/4-1/8
6/4
3 24 14.5 16.5 9.8 Ø 14 12
29
1620 6/4-1/4
6/4
3 26 14.5 18.5 13.2 Ø 18 12
31
1620 8/6-1/8
8/6
5 24 14.5 16.5 9.8 Ø 14 14
31
1620 8/6-1/4
8/6
5 26 14.5 18.5 13.2 Ø 18 14
34
注:
需与
1631, 1635
型管接头或铰接式流量控制阀
配套使用。
1...,914,915,916,917,918,919,920,921,922,923 925,926,927,928,929,930,931,932,933,934,...1064
Powered by FlippingBook