产品综合样本 release 8.5 - page 926

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/2.05.10
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 1000
系列快拧管接头
气动辅助元件
4
901
1635 02...
型管接头
注:
需与
6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170
型管
接头配套使用。
尺寸表
型号
A
H
L
SW
质量(
g
1635 02-1/8
G1/8
6
56
14
26
1635 02-1/4
G1/4
8
58.5
17
33
1635 02-3/8
G3/8
8
59
19
64
1635 02-1/2
G1/2
9
60
27
111
1631 03...
型管接头
注:
需与
6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170
型管
接头配套使用。
尺寸表
型号
A
H
L
SW
质量(
g
1631 03-1/8
G1/8
6
59
14
24
1631 03-1/4
G1/4
8
61.5
17
42
1631 03-3/8
G3/8
8
62
19
62
1580...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
C1 C2 L R1 R2 SW SW1 SW2
质量(
g
1580 5/3
5/3
2 2 28.5 7.5 7.5 8
8
8
8
1580 6/4
6/4
3 3 34.5 10 10 12 12 12
22
1580 8/6
8/6
5 5 34.5 9.75 9.75 13 14 14
28
1580 10/8
10/8 6.5 6.5 38 10.5 10.5 14 16 16
38
1580 12/10
12/10 8.5 8.5 41 10.5 10.5 17 19 19
55
1580 15/12,5
15/12.5 11 11 45 11 11 22 22 22
80
1580 8/6-6/4
8/6-6/4 5 3 34.5 9.75 9.75 13 12 14
24
1580 10/8-6/4
10/8-6/4 6.5 3 36.5 10.5 10 14 12 16
31
1...,916,917,918,919,920,921,922,923,924,925 927,928,929,930,931,932,933,934,935,936,...1064
Powered by FlippingBook