产品综合样本 release 8.5 - page 930

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/2.05.14
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 1000
系列快拧管接头
气动辅助元件
4
905
1703...
型快拧管接头用螺母
尺寸表
型号
连接管
B
D D1
L
SW1
质量(
g
1703 5/3-M7x0,75
5/3
M7x0.75 5.1
8.8 8.5
8
1
1703 6/4-M8x0,75
6/4
M8x0.75 6.1
9.8 8.5
9
2
1703 6/4-M10x1
6/4
M10x1
6.1 13.3 10
12
4
1703 8/6-M12x1
8/6
M12x1
8.2 15.5 10
14
5
1703 10/8-M14x1
10/8
M14x1 10.15 17.5 13
16
8
1703 12/10-M16x1
12/10
M16x1
12.2
21 13.5 19
12
1703 15/12,5-M20x1
15/12.5 M20x1
15.2 24.5 16
22
15
1723...
型快拧管接头用带尾螺母
尺寸表
型号
连接管
B F D D1 G L SW
质量(
g
1723 6/4-M10x1
6/4 M10x1 8.9 6.1 13.3 18 90.5 12
15
1723 8/6-M12x1
8/6 M12x1 10.9 8.2 15.5 18 94.5 14
23
1723 10/8-M14x1
10/8 M14x1 12.5 10.15 17.5 22 96.5 16
29
1723 12/10-M16x1
12/10 M16x1 15.5 12.2 21 23.5 108 19
46
1723 15/12,5-M20x1
15/12,5 M20x1 18.5 15.2 24.5 28 120 22
57
1...,920,921,922,923,924,925,926,927,928,929 931,932,933,934,935,936,937,938,939,940,...1064
Powered by FlippingBook