产品综合样本 release 8.5 - page 932

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/3.05.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 1000
系列卡套管接头
气动辅助元件
4
907
1050...
型卡套管接头
尺寸表
型号
D A
B
H I
L R SW SW1
质量(
g
1050 4-1/8
4 R1/8 1/8
7.5 19 31 14 12 12
19
1050 6-1/8
6 R1/8 1/8
7.5 19 31 14 12 12
18
1050 6-1/4
6 R1/4 1/8
11 19 35 16.5 14 12
23
1050 8-1/8
8 R1/8 1/4
7.5 23 35 15.5 14 14
29
1050 8-1/4
8 R1/4 1/4
11 23 39 18 14 14
33
1050 8-3/8
8 R3/8 1/4 11.5 23 39.5 18 17 14
40
1050 10-1/4
10 R1/4 3/8
11 25.5 41.5 18 17 17
51
1050 10-3/8
10 R3/8 3/8 11.5 25.5 42 18 17 17
55
1050 10-1/2
10 R1/2 3/8
14 25.5 45 18 22 17
65
1050 12-1/4
12 R1/4 M18x1.5 11 24.5 40.5 12 19 19
56
1050 12-3/8
12 R3/8 M18x1.5 11.5 24.5 41 12 19 19
58
1050 12-1/2
12 R1/2 M18x1.5 14 24.5 44 12 22 19
68
=
带有双锥度橄榄形铜套
1063...
型卡套管接头
尺寸表
型号
D B1
B I
L
R SW SW1
质量(
g
1063 4-1/8
4 G1/8 1/8 19
29
18.5 13
12
19
1063 6-1/8
6 G1/8 1/8 19
29
18.5 13
12
18
1063 6-1/4
6 G1/4 1/8 19 30.5
20
17
12
25
1063 8-1/8
8 G1/8 1/4 23
33
20
14
14
31
1063 8-1/4
8 G1/4 1/4 23 34.5 21.5 17
14
35
1...,922,923,924,925,926,927,928,929,930,931 933,934,935,936,937,938,939,940,941,942,...1064
Powered by FlippingBook