本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 1000
系列快拧管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/2.05.09
气动辅助元件
4
900
1631 01...
型管接头
注:
需与
6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170
型管
接头配套使用。
尺寸表
型号
A
H
L
S
SW
质量(
g
)
1631 01-M5
M5
4
18
5.5
8
3
⋆
1631 01-1/8
G1/8
6
27
8.5
14
13
1631 01-1/4
G1/4
8
29.5
8.5
17
24
1631 01-3/8
G3/8
8
30
8.5
19
35
1631 01-1/2
G1/2
9
31
8.5
27
63
⋆
=
镀锌钢
1635 01...
型管接头
注:
需与
6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170
型管
接头配套使用。
尺寸表
型号
A
H
L
S
SW
质量(
g
)
1635 01-1/8
G1/8
6
31
12.5
14
15
1635 01-1/4
G1/4
8
33.5
12.5
17
27
1635 01-3/8
G3/8
8
34
12.5
19
37
1635 01-1/2
G1/2
9
35
12.5
27
71
1635 01-M12x1,25
M12x1.25
8
33.5
12.5
17
27
⋆
1635 01-M12x1,5
M12x1.5
8
33.5
12.5
17
27
⋆
1631 02...
型管接头
注:
需与
6610, 6620, 1610, 1620, 2023, 1170
型管
接头配套使用。
尺寸表
型号
A
H
L
SW
质量(
g
)
1631 02-1/8
G1/8
6
43
14
18
1631 02-1/4
G1/4
8
45.5
17
33
1631 02-3/8
G3/8
8
46
19
48
⋆
=
与
G1/4
规格的管接头配套
使用