产品综合样本 release 8.5 - page 931

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 1000
系列卡套管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/3.05.01
气动辅助元件
4
906
1000
系列卡套管接头
1000
系列卡套管接头
可广泛用于各
种工业领域,连接简单可靠,适用于退
火紫铜管或塑料管的连接。接头内部铜
套、螺母等配件符合
DIN 3870-3861
准。
注:
连接塑料管时,需选用
1320
型铜
套。铜套需单独订购。
综合参数
接头内带有单锥度或双锥度橄榄形铜套,可连接退火紫铜管或塑料管
连接管外径
4, 6, 8, 10, 12 mm
连接螺纹
G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
材料
黄铜镀镍基体
连接螺纹
英制锥管螺纹
ISO 7
BSPT
英制圆柱管螺纹
ISO 228
BSP
最大工作压力
40 bar
(使用时,同时取决于连接管的耐压)
连接管材料
退火紫铜管或塑料管
连接管外径
4 ÷ 12 mm
介质
压缩空气或低压流体
工作温度
使用时,同时取决于连接管的工作温度
1...,921,922,923,924,925,926,927,928,929,930 932,933,934,935,936,937,938,939,940,941,...1064
Powered by FlippingBook