产品综合样本 release 8.5 - page 933

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 1000
系列卡套管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/3.05.03
气动辅助元件
4
908
1020...
型卡套管接头
尺寸表
型号
D A
B
E H M R SW SW1
质量(
g
1020 4-1/8
4 R1/8 1/8 11.5 7.5 29.5 19 9 12
21
1020 6-1/8
6 R1/8 1/8 11.5 7.5 29.5 19 9 12
19
1020 6-1/4
6 R1/4 1/8 13.5 11 29.5 19 12 12
27
1020 8-1/8
8 R1/8 1/4 11.5 7.5 33 20 11 14
35
1020 8-1/4
8 R1/4 1/4 13.5 11 33 20 12 14
36
1020 8-3/8
8 R3/8 1/4 15.5 11.5 35 22 14 14
50
1020 10-1/4
10 R1/4 3/8
15 11 38 22.5 13 17
59
1020 10-3/8
10 R3/8 3/8 15.5 11.5 38 22.5 14 17
58
1020 10-1/2
10 R1/2 3/8
16 14 38 22.5 16 17
78
1020 12-1/4
12 R1/4 M18x1.5 15 11 37 16.5 15 19
66
1020 12-3/8
12 R3/8 M18x1.5 15 11.5 37 16.5 15 19
66
1020 12-1/2
12 R1/2 M18x1.5 16 14 37 16.5 16 19
75
=
带有双锥度橄榄形铜套
1093...
型卡套管接头
尺寸表
型号
D B1
B E M R SW SW1
质量(
g
1093 4-1/8
4 G1/8 1/8 19 29.5 18.5 12
12
31
1093 6-1/8
6 G1/8 1/8 19 29.5
19
12
12
25
1093 6-1/4
6 G1/4 1/8 23 30.5
20
13
12
39
1093 8-1/8
8 G1/8 1/4 19
33
20
11
14
39
1093 8-1/4
8 G1/4 1/4 23
35
22
13
14
44
1...,923,924,925,926,927,928,929,930,931,932 934,935,936,937,938,939,940,941,942,943,...1064
Powered by FlippingBook