本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 1000
系列快拧管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/2.05.11
气动辅助元件
4
902
1590...
型快拧管接头
穿板式
尺寸表
型号
连接管
B C1 C2 L R MAX SW SW1 SW2
质量(
g
)
1590 5/3
5/3 M7x0.75 2 2 40 27 9 8 8
8
12
1590 6/4
6/4 M10x1 3 3 48 33 14 14 12 12
33
1590 8/6
8/6 M12x1 5 5 48 33 12 17 14 14
43
1590 10/8
10/8 M14x1 6.5 6.5 48 31 10 17 16 16
52
1590 12/10
12/10 M16x1 8.5 8.5 53 33 10 19 19 19
71
1590 6/4-5/3
6/4-5/3 M10x1 3 2 48 34 14 14 12 12
33
1590 8/6-6/4
8/6-6/4 M12x1 5 3 48 33 12 17 14 14
44
1550...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
C1 C2 M1 M2 R1 R2 SW SW1
质量(
g
)
1550 6/4
6/4
3 3 22.5 22.5 15 15 8 12
21
1550 8/6
8/6
5 5 22.5 22.5 15 15 10 14
27
1550 10/8
10/8 6.5 6.5 25.5 25.5 17 17 12 16
40
1550 12/10
12/10 8.5 8.5 30 30 20 20 14 19
61
1550 15/12,5
15/12.5 11 11 34 34 22.5 22.5 16 22
88
1540...
型快拧管接头
尺寸表
型号
连接管
C1 C2 M1 M2 R1 R2 SW SW1 SW2
质量(
g
)
1540 5/3
5/3
2 2 21.5 21.5 15 15 8 8
8
17
1540 6/4
6/4
3 3 22.5 22.5 15 15 8 12 12
31
1540 8/6
8/6
5 5 22.5 22.5 15 15 10 14 14
39
1540 10/8
10/8 6.5 6.5 25.5 25.5 17 17 12 16 16
58
1540 12/10
12/10 8.5 8.5 30 30 20 20 14 19 19
90
1540 15/12,5
15/12.5 11 11 34 34 22.5 22.5 16 22 22
128
1540 8/6-6/4
8/6-6/4 5 3 22.5 22.5 15 15 10 14 12
38
1540 10/8-6/4
10/8-6/4 6.5 3 25.5 23.5 17 16.5 12 16 12
50
1540 10/8-8/6
10/8-8/6 6.5 5 25.5 24 17 16.5 12 16 14
53