Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Serie 6000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
855
/1.05.07
4
CONEXIONES
Racores Mod. S6430
DIMENSIONES
Mod.
A D C E
F
H L SW SW1 Peso (g)
S6430 4-1/8 4 G1/8 3,5 14,5
9 5,5 35 8
12
18
S6430 5-1/8 5 G1/8 5,5 14,5 10 5,5 41 9
12
24
S6430 5-1/4 5 G1/4 5,5 14,5 10
7 41 9
14
30
S6430 6-1/8 6 G1/8 4
15 12,7 5,5 40 9
12
28
S6430 6-1/4 6 G1/4 4
15 12,7 7 40 9
14
33
S6430 8-1/8 8 G1/8 5
16 14,2 5,5 45 11
12
37
S6430 8-1/4 8 G1/4 5
16 14,2 7 45 11
14
42
S6430 8-3/8 8 G3/8 5 16,5 14,2 8 45 11
19
51
S6430 10-1/4 10 G1/4 5,8 18,5 16,5 7 52 13
14
56
S6430 10-3/8 10 G3/8 5,8 19 16,5 8 52 13
19
67
S6430 10-1/2 10 G1/2 5,8 19,5 16,5 9 52 13
22
85
S6430 12-1/4 12 G1/4 7,3 20 19,5 7 53 15
17
60
S6430 12-3/8 12 G3/8 7,3 20 19,5 8 53 15
19
65
S6430 12-1/2 12 G1/2 7,3 20,5 19,5 9 53 15
22
89
S6430 14-1/2 14 G1/2 8,3 21,5 21,5 9 57 17
22
88
Te macho giratorio Sprint®
Racores Mod. 6432 Micro
DIMENSIONES
Mod.
A D
E
H
L
SW SW1 Peso (g)
6432 3-M3 3 M3 13,7 2,5 21,4
6
6
5
6432 3-M5 3 M5 13,7 3,5 21,4
6
8
6
Te Macho giratorio métrico
⋆ = con junta
●= con O-Ring
1...,859,860,861,862,863,864,865,866,867,868 870,871,872,873,874,875,876,877,878,879,...1056