Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Serie 6000
CATÁLOGO
4
854
/1.05.06
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 6525
Codo Macho Giratorio Prolongado Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A D C E
F
H M SW SW1 Peso (g)
6525 6-1/8 6 G1/8 4 33,8 12,7 5,5 20
9
12
34
6525 6-1/4 6 G1/4 4 34 12,7 7
20
9
14
47
6525 8-1/8 8 G1/8 5 34,8 14,2 5,5 22,5 11
12
35
6525 8-1/4 8 G1/4 5 35 14,2 7 22,5 11
14
50
Racores Mod. 6621 Micro
Métrico Giratorio con Anillo Fijo
DIMENSIONES
Mod.
A B C F
H L
S W SW Peso (g)
6621 3-M3 3 M3 5,8 14,2 2,5 9,3 3,5 6 1,5
5
6621 3-M5 3 M5 6,5
16
3,2 11,9 4,8 8
2
6
Racor Mod. 6501 4-M5
Codo Macho Fijo Métrico
DIMENSIONES
Mod.
A
D
C E F
H
M SW Peso (g)
6501 4-M5 4
M5
3,5
6
9
4
17,5
8
11
1...,858,859,860,861,862,863,864,865,866,867 869,870,871,872,873,874,875,876,877,878,...1056