Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Compact Serie 7000
CATÁLOGO
4
874
/1.10.05
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 7572
DIMENSIONES
Mod.
A D H F F1 L M S SW T T1 T2 Peso (g)
7572 4-1/8 4 G1/8 5 20,5 17 40,5 8,3 4 12 14,5 20,5 15
17
7572 4-1/4 4 G1/4 6 20,5 17 41,5 8,3 4 14 14,5 20,5 15
21
7572 6-1/8 6 G1/8 5 25 21 45,5 10,2 4 14 16,5 25 17,5 27
7572 6-1/4 6 G1/4 6 25 21 45,5 10,2 4 14 16,5 25 16,5 25
Y Doble Giratorio Cilíndrico Macho
Racores Mod. 7622
DIMENSIONES
Mod.
A D E
G H L
N W SW Peso (g)
7622 4-1/8 4 G1/8 10 11,6 5 24,5 21
14
4
12
7622 6-1/8 6 G1/8 10 11,6 5 24,5 21
14
4
12
7622 6-1/4 6 G1/4 12,5 11,6 6 28 24,5 18,5 5
25
7622 8-1/8 8 G1/8 10 13,9 5 24,5 22,5 14
4
14
7622 8-1/4 8 G1/4 12,5 13,9 6 28 24,5 18,5 5
26
7622 10-1/4 10 G1/4 12,5 16,1 6 28
27 18,5 5
27
7622 10-3/8 10 G3/8 12,5 16,1 7 29
27 18,5 5
28
7622 12-3/8 12 G3/8 14 20,2 7 33,5 29
22
5
43
Giratorio Cilíndrico con Anillo Individual
1...,878,879,880,881,882,883,884,885,886,887 889,890,891,892,893,894,895,896,897,898,...1056