Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Compact Serie 7000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
873
/1.10.04
4
CONEXIONES
Racores Mod. 7542
DIMENSIONES
Mod.
A B D G H L M N S SW T T1 T2 Peso (g)
7542 6-4-1/8 6 4 G1/8 11,6 5 62,5 9,6 24,5 4 12 32,5 11 7,5 18
7542 6-4-1/4 6 4 G1/4 11,6 6 63,5 9,6 25,5 4 14 32,5 11 7,5 21
7542 8-6-1/8 8 6 G1/8 13,9 5 72 11,5 27,5 4 14 38,2 13,5 9
28
7542 8-6-1/4 8 6 G1/4 13,9 6 72 11,5 27,5 4 14 38,2 13,5 9
26
7542 10-8-1/4 10 8 G1/4 16,1 6 87,5 14,1 31 4 17 45,8 16 10,5 41
7542 10-8-3/8 10 8 G3/8 16,1 7 88 14,1 32 4 19 45,8 16 10,5 42
Multi Te Reducido Giratorio Cilíndrico Macho
Racores Mod. 7562
DIMENSIONES
Mod.
A D F H L
M S SW T T1 T2 Peso (g)
7562 4-1/8 4 G1/8 18,5 5 40,5 9 4 12 12,2 11,6 16,5
13
7562 6-1/8 6 G1/8 23 5 44 11,4 4 14 14,5 14 18,5
15
7562 6-1/4 6 G1/4 23 6 44 11,4 4 14 14,5 14 17,5
29
7562 8-1/8 8 G1/8 27,2 5 47,5 13,5 4 14 17 14 17,5
24
7562 8-1/4 8 G1/4 26,2 6 49 12,7 4 17 16,5 15,5 19,5
30
7562 10-1/4 10 G1/4 31,7 6 55 15,8 4 17 16,5 16 19,5
32
7562 10-3/8 10 G3/8 31,7 7 55,5 15,8 4 19 16,5 16 19
34
Y Giratorio Cilíndrico Macho
1...,877,878,879,880,881,882,883,884,885,886 888,889,890,891,892,893,894,895,896,897,...1056