Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Compact Serie 7000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
875
/1.10.06
4
CONEXIONES
Racores Mod. 7652
DIMENSIONES
Mod.
A D E F G H L M N W SW Peso (g)
7652 4-1/8 4 G1/8 10 22,3 11,6 5 24,5 10,7 21 14 4
15
7652 6-1/8 6 G1/8 10 22,3 11,6 5 24,5 10,7 21 14 4
15
7652 6-1/4 6 G1/4 11,5 26,6 11,6 6 28 12,7 24,5 18,5 5
29
7652 8-1/8 8 G1/8 10 26,6 13,9 5 24,5 12,7 22 14 4
18
7652 8-1/4 8 G1/4 11,5 26,6 13,9 6 28 12,7 24,5 18,5 5
30
7652 10-1/4 10 G1/4 11,5 31 16 6 28 15 26,5 18,5 5
33
7652 10-3/8 10 G3/8 11,5 31 16 7 29 15 26,5 18,5 5
34
Giratorio Cilíndrico con Anillo Doble
Racores Mod. 7610 ensamblables con Mod. 7632 02, 7632 03
DIMENSIONES
Mod.
A
G
N
O
V
W Peso (g)
7610 4-1/8
4
11,6
21
15,5
11
14
3
7610 6-1/8
6
11,6
21
15,5
11
14
4
7610 6-1/4
6
13,9
24,5
18,5
15,5
18,5
6
7610 8-1/8
8
13,9
22,5
15,5
11
14
5
7610 8-1/4
8
13,9
24,5
18,5
15,5
18,5
7
7610 10-1/4 10
16,1
27
18,5
15,5
18,5
7
7610 10-3/8 10
20,2
29
22
18
22
11
7610 12-3/8 12
20,2
29
22
18
22
12
Anillo Individual
1...,879,880,881,882,883,884,885,886,887,888 890,891,892,893,894,895,896,897,898,899,...1056