Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Serie 8000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
883
/1.15.02
4
CONEXIONES
Racores Mod. 8512
Recto Macho Cilíndrico
DIMENSIONES
Mod.
A D C F
G H L
SW SW1 Peso (g)
8512 4-1/8 4 G1/8 5
8,8 13,5 6 23,8 12
2,5
14
8512 6-1/8 6 G1/8 5 11,7 13,5 6 27
12
4
15
8512 6-1/4 6 G1/4 6 11,7 16,4 7 28
15
4
25
8512 8-1/8 8 G1/8 8,5 13,7 15,2 6 32,5 14
5
20
8512 8-1/4 8 G1/4 7 13,7 16,4 7 31
15
6
24
Racores Mod. 8522
Codo Giratorio Cilíndrico Macho
DIMENSIONES
Mod.
A D C E
F H M SW SW1 Peso (g)
8522 4-1/8 4 G1/8 3 14,5 10
6 21,5
9
12
18
8522 6-1/8 6 G1/8 4
15 12,5 6
26
10
12
23
8522 6-1/4 6 G1/4 4
16 12,5 7
26
10
15
30
8522 8-1/8 8 G1/8 5
16 14,5 6
29
12
12
28
8522 8-1/4 8 G1/4 5
17 14,5 7
29
12
15
34
Racores Mod. 8432
Te Giratorio Cilíndrico Macho
DIMENSIONES
Mod.
A
D
C E
F
H L
SW1 Peso (g)
8432 4-1/8 4
G1/8
3
14,5
10
6
43
12
25
8432 6-1/8 6
G1/i8
4
15
12,5
6
52
12
33
8432 8-1/8 8
G1/8
5
16
14,5
6
58
12
42
8432 8-1/4 8
G1/4
5
17
14,5
7
58
15
49
1...,887,888,889,890,891,892,893,894,895,896 898,899,900,901,902,903,904,905,906,907,...1056