Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Compact Serie 7000
CATÁLOGO
4
880
/1.10.11
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 7550
Codo Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
A
G
M S
T1
T2
Peso (g)
7550 4
4
9,4
16,5
4
9,2
6,5
4
7550 6
6
11,6
18,5
4
11,4
7,5
6
7550 8
8
13,9
20,5
4
13,7
8,5
9
7550 10
10
16,1
24
4
15,8
8
12
7550 12
12
20,2
28
4
9
9,6
20
7550 16
16
27
33,5
-
-
-
42
*
* = módelo sin agujeros de fijación
Racores Mod. 7540
Te Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
A
G L
M S T
T1
T2 Peso (g)
7540 4
4
9,2
33 16,5 4
13
9,2 6,5
6
7540 6
6
11,6 37 18,5 4
15
11,4 7,5
9
7540 8
8
13,9 41 20,5 4
17
13,7 8,5
14
7540 10 10 16,1 48
24
4
16
15,8
8
18
7540 12 12 20,2 56
28
4 19,2
9
9,6
30
7540 16 16
27
67 33,5 -
-
-
-
61
*
* = módelo sin agujeros de fijación
Racores Mod. 7545
Multi Te Reducido
DIMENSIONES
Mod.
A B G L
M N S T T1 T2 Peso (g)
7545 6-4 6 4 11,6 55,5 9,6 23,5 4 32,5 11 7,5
12
7545 8-6 8 6 13,9 64 11,5 26,5 4 38,2 13,5 9
18
7545 10-8 10 8 16,1 78,5 14,1 30 4 45,8 16 10,5
27
1...,884,885,886,887,888,889,890,891,892,893 895,896,897,898,899,900,901,902,903,904,...1056