Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Compact Serie 7000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
877
/1.10.08
4
CONEXIONES
Racores Mod. 7612 02
Mod.
A D E G H L
N S W SW Peso (g)
7612 02-4-1/8 4 G1/8 7,75 11,6 5 38,5 21 15,5 14 13
21
7612 02-6-1/8 6 G1/8 7,75 11,6 5 38,5 21 15,5 14 13
21
7612 02-6-1/4 6 G1/4 9,25 13,9 6 46 24,5 18,5 18,5 17
40
7612 02-8-1/8 8 G1/8 7,75 13,9 5 38,5 22,5 15,5 14 13
24
7612 02-8-1/4 8 G1/4 9,25 13,9 6 46 24,5 18,5 18,5 17
42
7612 02-10-1/4 10 G1/4 9,25 16,1 6 46 27 18,5 18,5 17
44
7612 02-10-3/8 10 G3/8 11 20,2 7 54 29 22 22 20
67
7612 02-12-3/8 12 G3/8 11 20,2 7 54 29 22 22 20
69
Doble Giratorio Cilíndrico con
Anillo Individual
Racores Mod. 7612 03
Mod.
A D E G H L
N S W SW Peso (g)
7612 03-4-1/8 4 G1/8 7,75 11,6 5 54 21 15,5 14 13
29
7612 03-6-1/8 6 G1/8 7,75 11,6 5 54 21 15,5 14 13
30
7612 03-6-1/4 6 G1/4 9,25 13,9 6 64,5 24,5 18,5 18,5 17
55
7612 03-8-1/8 8 G1/8 7,75 13,9 5 54 22,5 15,5 14 13
34
7612 03-8-1/4 8 G1/4 9,25 13,9 6 64,5 24,5 18,5 18,5 17
57
7612 03-10-1/4 10 G1/4 9,25 16,1 6 64,5 27 18,5 18,5 17
62
Triple Giratorio Cilíndrico con
Anillo Individual
1...,881,882,883,884,885,886,887,888,889,890 892,893,894,895,896,897,898,899,900,901,...1056