Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Compact Serie 7000
CATÁLOGO
4
876
/1.10.07
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 7640 ensamblables con Mod. 7632 02, 7632 03
Anillo Doble
DIMENSIONES
Mod.
A F
G L
M N
V
W Peso (g)
7640 4-1/8 4 22,3 11,6 15,5 10,7
21
11
14
6
7640 6-1/8 6 22,3 11,6 15,5 10,7
21
11
14
7
7640 6-1/4 6 26,6 13,9 18,5 12,7 24,5 15,5 18,5
9
7640 8-1/8 8 26,6 13,9 15,5 12,7
22
11
14
10
7640 8-1/4 8 26,6 13,9 18,5 12,7 24,5 15,5 18,5
10
7640 10-1/4 10
31
16
18,5
15
26,5 15,5 18,5
13
Racores Mod. 7632 02 ensamblables con Mod. 7610, 7640
Banjo Doble
DIMENSIONES
Mod.
D
H
L
S
SW Peso (g)
7632 02-1/8
G1/8
5
38,5
15,5
13
14
7632 02-1/4
G1/4
6
46
18,5
17
29
7632 02-3/8
G3/8
7
54
22
20
45
Racores Mod. 7632 03 ensamblables con Mod. 7610, 7640
Banjo Triple
DIMENSIONES
Mod.
D
H
L
S
SW Peso (g)
7632 03-1/8
G1/8
5
54
15,5
13
18
7632 03-1/4
G1/4
6
64,5
18,5
17
39
1...,880,881,882,883,884,885,886,887,888,889 891,892,893,894,895,896,897,898,899,900,...1056