Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Compact Serie 7000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
871
/1.10.02
4
CONEXIONES
Racores Mod. 7522
DIMENSIONES
Mod.
A
D
E
G
H
M SW Peso (g)
7522 4-M5
4
M5
8,5
9,4
3,5
17
9
4
7522 4-M7
4
M7
11
9,4
5
17
12
6
7522 4-1/8
4
G1/8
9
9,4
5
17
12
7
7522 4-1/4
4
G1/4
9
9,4
6
17
14
10
7522 6-M5
6
M5
9,5
11,6
3,5
18,5
9
5
7522 6-M7
6
M7
12
11,6
5
18,5
12
7
7522 6-1/8
6
G1/8
10
11,6
5
18,5
12
8
7522 6-1/4
6
G1/4
10
11,6
6
18,5
14
11
7522 8-1/8
8
G1/8
13,5
13,9
5
20,5
12
11
7522 8-1/4
8
G1/4
12
13,9
6
20,5
14
13
7522 8-3/8
8
G3/8
12,5
13,9
7
20,5
19
21
7522 10-1/4 10
G1/4
14,5
16,1
6
24
14
15
7522 10-3/8 10
G3/8
13,5
16,1
7
24
19
21
7522 10-1/2 10
G1/2
13,5
16,1
8
24
24
30
7522 12-1/4 12
G1/4
16
20,2
6
28
17
20
7522 12-3/8 12
G3/8
15
20,2
7
28
19
25
7522 12-1/2 12
G1/2
15,5
20,2
8
28
24
34
7522 16-1/2 16
G1/2
30
27
8
33,5
24
61
7522 16-3/4 16
G3/4
24
27
9
33,5
30
70
Codo Giratorio Métrico-BSP Cilíndrico Macho
Racores Mod. 7526
DIMENSIONES
Mod.
A
D
E
G
H
M SW Peso (g)
7526 4-1/8 4
G1/8
22
9,4
5
17
12
12
7526 6-1/8 6
G1/8
23
11,6
5
18,5
12
13
7526 6-1/4 6
G1/4
23
11,6
5
18,5
14
16
7526 8-1/8 8
G1/8
29
13,9
5
20,5
12
18
7526 8-1/4 8
G1/4
27
13,9
6
20,5
14
20
Codo Giratorio Prolungado Cilíndrico Macho
1...,875,876,877,878,879,880,881,882,883,884 886,887,888,889,890,891,892,893,894,895,...1056