Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Serie 6000
CATÁLOGO
4
866
/1.05.18
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 6700 Micro
Cartucho
DIMENSIONES
Mod.
A
B
F
G
H
L
S
Peso (g)
6700 3 3
2
5,9
6,2
6,3
9,2
6
1
Racores Mod. 6700
Cartucho
DIMENSIONES
Mod.
A B D DE F G H H2 L S* P min (Kg) P max (Kg) Peso (g)
6700 4 4 3,5 8,8 14 8,6 9 11 3,1 14,5 8,75 314
439
4
6700 5 5 3,5 9,8 15 9,6 10 11,5 3,1 15,5 9,75 251
439
5
6700 6 6 4 12 17 11,8 12,2 12 3,6 16,5 11,95 314
533
8
6700 8 8 6 14 19 13,8 14,2 14 3,1 18 13,95 345
471
11
6700 10 10 8 16 21 15,8 16,2 16,5 3,1 20,5 15,95 439
485
15
Racores Mod. 6750
Tapón Hembra
DIMENSIONES
Mod.
A
G
L
Peso (g)
6750 4
4
8,8
15
4
6750 6
6
11,8
17
7
6750 8
8
13,8
18,5
9
6750 10
10
15,8
21
12
6750 12
12
17,8
20
15
Racores Mod. 6850
Aumento
DIMENSIONES
Mod.
A
G
C
F
L
T
Peso (g)
6850 6-4 6
4
17,5
12,7
33,5
16,5
11
6850 8-6 8
6
19
14
36,5
18
15
1...,870,871,872,873,874,875,876,877,878,879 881,882,883,884,885,886,887,888,889,890,...1056