Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Compact Serie 7000
CATÁLOGO
4
878
/1.10.09
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 7642 02
Mod.
A D E F G H L M N S W SW Peso (g)
7642 02-4-1/8 4 G1/8 7,75 22,3 11,6 5 38,5 10,7 21 15,5 14 13 26
7642 02-6-1/8 6 G1/8 7,75 22,3 11,6 5 38,5 10,7 21 15,5 14 13 28
7642 02-6-1/4 6 G1/4 9,25 26,6 13,9 6 46 12,7 24,5 18,5 18,5 17 48
7642 02-8-1/8 8 G1/8 7,75 26,6 13,9 5 38,5 12,7 22 15,5 14 13 33
7642 02-8-1/4 8 G1/4 9,25 26,6 13,9 6 46 12,7 24,5 18,5 18,5 17 50
7642 02-10-1/4 10 G1/4 9,25 31 16 6 46 15 26,5 18,5 18,5 17 56
Doble Giratorio Cilíndrico con
Anillo Doble
Racores Mod. 7642 03
Mod.
A D E F G H L M N S W SW Peso (g)
7642 03-4-1/8 4 G1/8 7,75 22,3 11,6 5 54 10,7 21 15,5 14 13 37
7642 03-6-1/8 6 G1/8 7,75 22,3 11,6 5 54 10,7 21 15,5 14 13 39
7642 03-6-1/4 6 G1/4 9,25 26,6 13,9 6 64,5 12,7 24,5 18,5 18,5 17 67
7642 03-8-1/8 8 G1/8 7,75 26,6 13,9 5 54 12,7 22,5 15,5 14 13 47
7642 03-8-1/4 8 G1/4 9,25 26,6 13,9 6 64,5 12,7 24,5 18,5 18,5 17 71
7642 03-10-1/4 10 G1/4 9,25 31 16,1 6 64,5 15 27 18,5 18,5 17 79
Triple Giratorio Cilíndrico con
Anillo Doble
1...,882,883,884,885,886,887,888,889,890,891 893,894,895,896,897,898,899,900,901,902,...1056