Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Compact Serie 7000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
879
/1.10.10
4
CONEXIONES
Racores Mod. 7800
Reducción
DIMENSIONES
Mod.
A
B
G
L1
L
Peso (g)
7800 4-6
4
6
9,4
14,5
29,5
2
7800 4-8
4
8
9,4
14,5
30,5
3
7800 6-8
6
8
11,6
15,5
31,5
4
7800 6-10
6
10
11,6
15,5
34
4
7800 6-12
6
12
11,6
16,5
35,5
4
7800 8-10
8
10
13,9
16,5
35
5
7800 8-12
8
12
13,9
17,5
37
6
7800 10-12
10
12
16,1
18,5
37,5
7
7800 10-14
10
14
16,1
22,5
39
7
Racores Mod. 7555
Codo con espiga Injertable
DIMENSIONES
Mod.
A
B
G
L
L1
M
T
Peso (g)
7555 4-4
4
4
9,4
21
7
16,5
16,5
2
7555 6-6
6
6
11,6
23
8
18,5
17,5
4
7555 8-8
8
8
13,9
25
9
20,5
18,5
5
7555 10-10 10
10
16,1
28,5
10
24
21
8
7555 12-12 12
12
20,2
32
13
28
23
12
Racores Mod. 7580
Recto Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
A
G
L
Peso (g)
7580 4
4
9,4
29
4
7580 6
6
11,6
31
6
7580 8
8
13,9
33,5
9
7580 10
10
16,1
38,5
11
7580 12
12
20,2
39,5
18
1...,883,884,885,886,887,888,889,890,891,892 894,895,896,897,898,899,900,901,902,903,...1056