Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Compact Serie 7000
CATÁLOGO
4
872
/1.10.03
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 7442
DIMENSIONES
Mod.
A D G H L M S T T1 T2 SW Peso (g)
7442 4-1/8 4 G1/8 9,4 5 40 16,5 4 13 9,2 6,5 12
11
7442 6-1/8 6 G1/8 11,6 5 44 18,5 4 15 11,4 7,5 12
15
7442 6-1/4 6 G1/4 11,6 6 45 18,5 4 15 11,4 7,5 14
18
7442 8-1/8 8 G1/8 13,9 5 49 20,5 4 17 13,7 8,5 14
23
7442 8-1/4 8 G1/4 13,9 6 49 20,5 4 17 13,7 8,5 17
22
7442 8-3/8 8 G3/8 13,9 7 50,5 20,5 4 17 13,7 8,5 19
29
7442 10-1/4 10 G1/4 16,1 6 57 24 4 16 15,8 8 17
32
7442 10-3/8 10 G3/8 16,1 7 57,5 24 4 16 15,8 8 19
33
7442 12-3/8 12 G3/8 20,2 7 65,5 28 4 19,2 9 9,6 19
51
7442 12-1/2 12 G1/2 20,2 8 66,5 28 4 19,2 9 9,6 24
58
7442 16-1/2 16 G1/2 27 8 71,5 33,5 -
-
-
-
24
80 *
7442 16-3/4 16 G3/4 27 9 66,5 33,5 -
-
-
-
30
90 *
Te Giratorio Lateral Métrico-BSP Cilíndrico Macho
* = módelo sin agujeros de
fijación
Racores Mod. 7432
DIMENSIONES
Mod.
A
D
E
G
H
L
SW Peso (g)
7432 4-M5
4
M5
14
9,4
3,5
34
9
7
7432 4-1/8
4
G1/8
11,5
9,4
5
34
12
9
7432 6-M5
6
M5
15,5
11,6
3,5
37
9
9
7432 6-1/8
6
G1/8
13
11,6
5
37
12
11
7432 6-1/4
6
G1/4
13
11,6
6
37
14
13
7432 8-1/8
8
G1/8
16
13,9
5
41
12
15
7432 8-1/4
8
G1/4
14,5
13,9
6
41
14
17
7432 8-3/8
8
G3/8
15,5
13,9
7
41
19
25
7432 10-1/4 10
G1/4
18,5
16,1
6
48
14
21
7432 10-3/8 10
G3/8
17,5
16,1
7
48
19
27
7432 12-1/4 12
G1/4
31,5
20,2
6
56
20
49
7432 12-3/8 12
G3/8
30,5
20,2
7
56
20
51
7432 12-1/2 12
G1/2
30,5
20,2
8
56
24
58
7432 16-1/2 16
G1/2
30
27
8
67
24
80
7432 16-3/4 16
G3/4
24
27
9
67
30
90
Te Giratorio Métrico-BSP Cilíndrico Macho
1...,876,877,878,879,880,881,882,883,884,885 887,888,889,890,891,892,893,894,895,896,...1056