Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Serie 8000
CATÁLOGO
4
882
/1.15.01
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores super-rápidos doble sujeción
Serie 8000
Con la gran experiencia de Camozzi,
en la fabricación de racores push-in
en el campo neumático y del estudio
profundizado en la industria del fluido se
nació la serie de racores super-rápidos
de doble sujeción Serie 8000.
Esta nueva serie deriva de la Serie
6000, ampliamente comprobada en el
sector de la Neumática.
Una junta adicional (sistema patentado),
permite una doble sujeción sobre el tubo,
garantizando una conexión muy fiable y
evitando cualquier riesgo de pérdidas.
Conexiones y desconexiones del tubo
pueden ser repetidas muchas veces
sin utilizar herramientas y sin perder las
prestaciones del racor o que se varíe la
sujeción del tubo.
Las juntas NBR son estándar y pueden
ser reemplazadas con otras juntas
disponibles en FKM y EPDM.
Diámetros externos tubo: 4, 6, 8 mm (bajo pedido Ø 10 y 12 mm)
Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8, G1/4)
Racor con tubo de conexión
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Materiales
cuerpo y pinza en láton niquelado, juntas en NBR
Roscas
Gas cilíndrico ISO-228 (BSP)
Presión de trabajo min. - 0,9 - max. 60 bar.
Los racores Serie 8000 resisten a una presión de 60 bar.
Sin embargo, el tubo utilizado puede comprometer o limitar la presión de
trabajo de forma considerable.
Tubo a conectar
Poliamida (PA) 6 - 11 - 12 , PU, Polièster Hytrel
Diámetros
ø 4, 6, 8
Fluido
Todo los fluidos compatibles con los materiales del racor y con los cuales
necesitan un alto cierre, por ejemplo con el agua.
Para otros fluidos consultar nuestros técnicos.
Temperatura
-20°C ÷ 80°C
1...,886,887,888,889,890,891,892,893,894,895 897,898,899,900,901,902,903,904,905,906,...1056