Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Compact Serie 7000
CATÁLOGO
4
870
/1.10.01
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores super-rápidos Compact
en tecnopolímero
Serie 7000
Los racores super-rápidos
Compact Serie 7000 se realizan en
tecnopolímero.
Compactos y ligeros, estos racores
son la solución ideal para aplicaciones
en las cuales el factor peso puede ser
determinante o necesario.
La pinza especial, proyectada por esta
serie, permite un cierre homogéneo
en toda la superficie de los tubos de
plástico, garantizando una óptima
fiabilidad y durabilidad también
después de muchos inserimientos y
desconexiones del tubo.
Los racores Serie 7000 representan
una buena respuesta a las numerosas
exigencias del mercado en la Neumática
y en la Automación.
Diámetros externos tubo: 4, 6, 8, 10, 12, 16 mm
Conexiones roscadas: métricas (M5, M7),
cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4)
Racor con tubo de conexión
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Materiales
cuerpo en tecnopolímero, inserto en latón, pinza en latón niquelado,
juntas NBR
Roscas
GAS cilíndrico ISO-228 (BSP)
Presión de funcionamento min. - 0,9 bar, max. 16 bar (ver características de los tubos)
Tubo de conexión
Rilsan, poliamida 6 - 11 - 12, polietileno, PU, Poliéster Hytrel
Diámetros
ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16
Fluido
Aire comprimido (Para otros tipos de fluidos consultar a nuestros
técnicos)
Temperatura
-20° ÷ +60°C (ver características de los tubos empleados)
1...,874,875,876,877,878,879,880,881,882,883 885,886,887,888,889,890,891,892,893,894,...1056