Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores rápidos Serie 1000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
905
/2.05.14
4
CONEXIONES
Accesorios Mod. 1703
Tuerca de bloqueo
DIMENSIONES
Mod.
Tubo
B
D D1
L
SW1 Peso (g)
1703 5/3-M7x0,75
5/3
M7x0,75
5,1
8,8
8,5
8
1
1703 6/4-M8x0,75
6/4
M8x0,75
6,1
9,8
8,5
9
2
1703 6/4-M10x1
6/4
M10x1
6,1
13,3
10
12
4
1703 8/6-M12x1
8/6
M12x1
8,2
15,5
10
14
5
1703 10/8-M14x1
10/8
M14x1 10,15 17,5
13
16
8
1703 12/10-M16x1
12/10
M16x1
12,2
21
13,5
19
12
1703 15/12,5-M20x1 15/12,5 M20x1
15,2 24,5
16
22
15
AccesoriosMod. 1723
Tuerca de bloqueo con Muelle de metal
DIMENSIONES
Mod.
Tubo
B
F
D D1 G L SW Peso (g)
1723 6/4-M10x1
6/4 M10x1 8,9 6,1 13,3 18 90,5 12
15
1723 8/6-M12x1
8/6 M12x1 10,9 8,2 15,5 18 94,5 14
23
1723 10/8-M14x1
10/8 M14x1 12,5 10,15 17,5 22 96,5 16
29
1723 12/10-M16x1 12/10 M16x1 15,5 12,2 21 23,5 108 19
46
1723 15/12,5-M20x1 15/12,5 M20x1 18,5 15,2 24,5 28 120 22
57
1...,909,910,911,912,913,914,915,916,917,918 920,921,922,923,924,925,926,927,928,929,...1056