Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores accesorios Serie 2000
CATÁLOGO
4
924
/4.10.08
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 2010
Codo Macho Hembra Cónico
DIMENSIONES
Mod.
A
E
H
SW
Peso (g)
2010 1/8
R1/8
11,5
7,5
9
10
2010 1/4
R1/4
13,5
11
12
18
2010 3/8
R3/8
15,5
11,5
14
28
2010 1/2
R1/2
16
14
16
47
2010 3/4
R3/4
19
16
25
103
2010 1
R1
23
17
30
183
Racores Mod. 2021 y Mod. 2020
Mod. 2021: Codo Macho Hembra Métrico
Mod. 2020: Codo Macho Hembra Cónico
DIMENSIONES
Mod.
A
B
E
H
M P
SW Peso (g)
2021 M5-M5 M5
M5
9
4
10,5
4,5
9
7
2020 1/8-1/8 R1/8 G1/8
11,5
8,5
19
6
11
17
2020 1/4-1/4 R1/4 G1/4
15
11
23
7
13
27
2020 3/8-3/8 R3/8 G3/8
15
11,5
25
8
15
33
2020 1/2-1/2 R1/2 G1/2
17,5
14
31,5
9,5
20
63
2020 3/4-3/4 R3/4 G3/4
19
16
36,5
16,5
25
126
2020 1-1
R1
G1
23
17
45
19
30
209
Racores Mod. 2050
T.M.M.F.
DIMENSIONES
Mod.
A
B
E
H
L
M SW Peso (g)
2050 1/8-1/8 R1/8 G1/8
11,5
8,5
37
19
12
27
2050 1/4-1/4 R1/4 G1/4
15
11
46
23
13
35
2050 3/8-3/8 R3/8 G3/8
15
11,5
48,5
25
16
44
2050 1/2-1/2 R1/2 G1/2
17,5
14
60,5
31,5
20
83
1...,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937 939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,...1056