Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores accesorios Serie 2000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
923
/4.10.07
4
CONEXIONES
Racores Mod. 2601
DIMENSIONES
Mod.
N
A
C
H
I
L
SW Peso (g)
2601 2-M5
2
M5
1,2
4
8
16
8
2
2601 4,5-M5 4
M5
2,5
4
15
23
8
3
2601 7-1/8
7
G1/8
4
6
20
30
12
9
2601 7-1/4
7
G1/4
4
8
20
33
17
16
2601 8-1/8
8
G1/8
5
6
20
30
12
10
2601 9-1/8
9
G1/8
5,5
6
20
30
12
11
2601 9-1/4
9
G1/4
6
8
20
33
17
17
2601 9-3/8
9
G3/8
6
9
20
34
19
21
2601 12-1/4 12
G1/4
8,5
8
20
33
17
20
2601 12-3/8 12
G3/8
9
9
20
34
19
23
2601 12-1/2 12
G1/2
9
10
20
35,5
24
34
2601 17-3/8 17
G3/8
12
9
24
38
19
31
2601 17-1/2 17
G1/2
13
10
24
39,5
24
41
Macho Métrico-BSP Cilíndrico
Racores Mod. 2013
DIMENSIONES
Mod.
B
M
SW
Peso (g)
2013 1/8
G1/8
19
11
16
2013 1/4
G1/4
23
14
28
2013 3/8
G3/8
25
16
39
2013 1/2
G1/2
31,5
20
69
Codo Hembra Cilíndrico
1...,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936 938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,...1056