本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.05.11
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
气动辅助元件
4
6632...
型快插管接头
铰接式,与所附
O
型圈配套安装
尺寸表
型号
A B C E F H L M W SW
质量(
g
)
6632 4-1/8
4 G1/8 7.5 10.2 9 5 25 43 Ø 14 4
24
6632 6-1/8
6 G1/8 8 10.2 12.7 5 25 48 Ø 14 4
33
6632 6-1/4
6 G1/4 10 9.1 12.7 6 25.3 52 Ø 18 5
35
6632 8-1/8
8 G1/8 8 10.2 14.2 5 25 51 Ø 14 4
39
6632 8-1/4
8 G1/4 10 9.1 14.2 6 25.3 55 Ø 18 5
40
6632 10-1/4
10 G1/4 8.8 9.1 16.5 6 25.3 58 Ø 18 5
50
6620...
型快插管接头
注:
需与
1631, 1635
型管接头或铰接式流量控制阀
配套使用。
尺寸表
型号
A
C
F
L
O
V
W
质量(
g
)
6620 4-M5
4
5
9
38
9
5.1
Ø 9
13
6620 4-1/8
4
7.5
9
43
14.5
9.8
Ø 14
19
6620 6-1/8
6
8
12.7
48
14.5
9.8
Ø 14
24
6620 6-1/4
6
10
12.7
52
14.5
13.2
Ø 18
26
6620 8-1/8
8
8
14.2
51
14.5
9.8
Ø 14
32
6620 8-1/4
8
10
14.2
55
14.5
13.2
Ø 18
34
1631...
型管接头
具体的产品代号、图形和尺寸表请详见
4/2.05.09
型号
1631 01-
1631 02-
1631 03-
859