产品综合样本 release 8.5 - page 883

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/1.05.10
气动辅助元件
4
6452...
型快插管接头
回转
Y
型三通式
尺寸表
型号
A D F H L
M SW SW1
质量(
g
6452 3-M3
3 M3 12 2.5 20.9 6
6
6
6
6452 3-M5
3 M5 12 3.5 20.9 6
6
8
7
=
与所附
2661
型垫圈配套安装
=
与所附
O
型圈配套安装
Sprint®
6451 - S6450...
型快插管接头
回转
Y
型三通式
尺寸表
型号
A D
F
H L
M SW
质量(
g
6451 4-M5
4
M5
18
4
26.5
9
-
17
6451 6-M5
6
M5
24.5
4
29.5 12.5
-
27
S6450 4-1/8
4 G1/8
18
5.5
38
9
12
23
S6450 6-1/8
6 G1/8 24.5 5.5 41.5 12.5 12
33
S6450 8-1/8
8 G1/8 28.5 5.5 48.5 14.5 14
48
S6450 8-1/4
8 G1/4 28.5
7
50
14.5 14
50
6622...
型快插管接头
铰接式,与所附
O
型圈配套安装
尺寸表
型号
A B C E F H L
M SW W
质量(
g
6622 4-M5
4 M5 4 5.7 8.8 4 15.8 18 2.5 Ø 8
10
6622 4-1/8
4 G1/8 7.5 10.2 9 5 25 21.5 4 Ø 14
22
6622 6-1/8
6 G1/8 8 10.2 12.7 5 25 24 4 Ø 14
24
6622 6-1/4
6 G1/4 10 9.1 12.7 6 25.3 26 5 Ø 18
35
6622 8-1/8
8 G1/8 8 10.2 14.2 5 25 25.5 4 Ø 14
28
6622 8-1/4
8 G1/4 10 9.1 14.2 6 25.3 27.5 5 Ø 18
39
6622 10-1/4
10 G1/4 8.8 9.1 16.5 6 25.3 29 5 Ø 18
42
=
非回转式,与所附
2661
型垫
圈配套安装
858
1...,873,874,875,876,877,878,879,880,881,882 884,885,886,887,888,889,890,891,892,893,...1064
Powered by FlippingBook