本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/1.05.09
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 6000
系列快插管接头
气动辅助元件
4
6442...
型快插管接头
尺寸表
型号
A D E H L
M SW SW1
质量(
g
)
6442 3-M3
3 M3 10.7 2.5 21.4 13.7 6
6
5
⋆
6442 3-M5
3 M5 12.2 3.5 21.4 13.7 6
8
6
●
回转三通式
⋆
=
与所附
2661
型垫圈配套安装
●
=
与所附
O
型圈配套安装
6442...
型快插管接头
尺寸表
型号
A C D E F H L
M SW SW1
质量(
g
)
6442 4-M5
4 3.5 M5 12.5 9 4 34 17.5 8
8
18
6442 4-1/8
4 3.5 G1/8 14.5 9 6 38 17.5 8 12
19
6442 5-M5
5 5.5 M5 12.5 10 4 36.5 20.5 9
8
19
6442 6-1/8
6 4 G1/8 15 12.7 6 41 20 9 12
26
6442 6-1/4
6 4 G1/4 16 12.7 7 43 20 9 15
36
6442 8-1/8
8 5 G1/8 16 14.2 6 44.5 22.5 11 12
31
6442 8-1/4
8 5 G1/4 17 14.2 7 46.5 22.5 11 15
42
6442 8-3/8
8 5 G3/8 17 14.2 7 46.5 22.5 11 19
50
6442 10-1/4
10 5.8 G1/4 19.5 16.5 7 52.5 26 13 15
46
6442 10-3/8
10 5.8 G3/8 19.5 16.5 7 52.5 26 13 19
66
6442 12-1/4
12 7.3 G1/4 20 16.5 7 53.5 26.5 15 17
73
6442 12-3/8
12 7.3 G3/8 20.5 19.5 7 54 26.5 15 19
64
回转三通式,与所附
O
型圈配套安装
857