产品综合样本 release 8.5 - page 937

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> S2000
系列管道接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/4.05.01
气动辅助元件
4
912
S2000
系列
Sprint
®
型管道接头
S2000
系列
Sprint
®
型管道接头
14
种不同的类型,在这些接头的英制
管锥螺纹上均增加了康茂胜专利设计的
Sprint
®
型聚四氟乙烯密封圈,操作十分
简便,且可多次装拆使用。
综合参数
连接螺纹
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2
材料
镀镍黄铜基体,聚四氟乙烯连接螺纹密封件
连接螺纹
英制锥管螺纹
ISO 7
BSPT
英制圆柱管螺纹
ISO 228
BSP
最大工作压力
40 bar
介质
压缩空气或低压流体
工作温度
-40 ÷ 120°C
1...,927,928,929,930,931,932,933,934,935,936 938,939,940,941,942,943,944,945,946,947,...1064
Powered by FlippingBook