产品综合样本 release 8.5 - page 939

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> S2000
系列管道接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/4.05.03
气动辅助元件
4
914
Sprint®
S2510...
型管道接头
尺寸表
型号
A1
A2
H1
H2
L
SW
质量(
g
S2510 1/8-1/4
R1/8
R1/4
7.5
11
23.5
14
14
S2510 1/8-3/8
R1/8
R3/8
7.5
11.5
24
17
22
S2510 1/4-3/8
R1/4
R3/8
11
11.5
27.5
17
19
S2510 1/4-1/2
R1/4
R1/2
11
14
30.5
22
33
S2510 3/8-1/2
R3/8
R1/2
11.5
14
31
22
36
Sprint®
2541...
型管道接头
回转式
尺寸表
型号
A
B
H
L
SW SW1
质量(
g
2541 1/8-1/8
G1/8
G1/8
5.5
28
13
14
17
2541 1/4-1/4
G1/4
G1/4
7
31.5
17
14
26
2541 3/8-3/8
G3/8
G3/8
8
34
20
19
39
Sprint®
S2010...
型管道接头
尺寸表
型号
A
E
H
SW
质量(
g
S2010 1/8
R1/8
11.5
7.5
9
9
S2010 1/4
R1/4
13.5
11
12
17
S2010 3/8
R3/8
15.5
11.5
14
25
S2010 1/2
R1/2
16
14
16
47
Sprint®
S2020...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
E
H
M SW
质量(
g
S2020 1/8-1/8
R1/8
G1/8
11.5
8.5
19
11
16
S2020 1/4-1/4
R1/4
G1/4
15
11
23
13
27
S2020 3/8-3/8
R3/8
G3/8
15
11.5
25
15
33
S2020 1/2-1/2
R1/2
G1/2
17.5
14
31.5
20
62
1...,929,930,931,932,933,934,935,936,937,938 940,941,942,943,944,945,946,947,948,949,...1064
Powered by FlippingBook