产品综合样本 release 8.5 - page 938

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/4.05.02
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> S2000
系列管道接头
气动辅助元件
4
Sprint®
S2500...
型管道接头
尺寸表
型号
A
H
L
SW
质量(
g
S2500 1/8
R1/8
7.5
19.5
12
8
S2500 1/4
R1/4
11
27
14
15
S2500 3/8
R3/8
11.5
28
17
21
S2500 1/2
R1/2
14
33.5
22
39
Sprint®
S2530...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
H
L
SW
质量(
g
S2530 1/4-1/8
R1/4
G1/8
11
16
14
9
S2530 3/8-1/8
R3/8
G1/8
11.5
16.5
17
16
S2530 1/2-1/8
R1/2
G1/8
14
19.5
22
13
S2530 3/8-1/4
R3/8
G1/4
11.5
16.5
17
33
S2530 1/2-1/4
R1/2
G1/4
14
19.5
22
32
S2530 1/2-3/8
R1/2
G3/8
14
19.5
22
22
Sprint®
S2520...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
H
L
SW
质量(
g
S2520 1/8-1/8
R1/8
G1/8
7.5
17.5
13
11
S2520 1/8-1/4
R1/8
G1/4
7.5
19
17
15
S2520 1/8-3/8
R1/8
G3/8
7.5
20
20
19
S2520 1/4-1/4
R1/4
G1/4
11
22.5
17
17
S2520 1/4-3/8
R1/4
G3/8
11
23.5
20
33
S2520 1/4-1/2
R1/4
G1/2
11
27.5
24
34
S2520 3/8-3/8
R3/8
G3/8
11.5
24
20
36
S2520 3/8-1/2
R3/8
G1/2
11.5
28
24
56
S2520 1/2-1/2
R1/2
G1/2
14
30.5
24
41
913
1...,928,929,930,931,932,933,934,935,936,937 939,940,941,942,943,944,945,946,947,948,...1064
Powered by FlippingBook