产品综合样本 release 8.5 - page 940

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/4.05.04
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> S2000
系列管道接头
气动辅助元件
4
915
Sprint®
S2050...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
E
H
L
M SW
质量(
g
S2050 1/8-1/8
R1/8 G1/8 11.5
8.5
37
19
12
14
S2050 1/4-1/4
R1/4 G1/4
15
11
46
23
13
44
S2050 3/8-3/8
R3/8 G3/8
15
11.5 48.5
25
16
59
S2050 1/2-1/2
R1/2 G1/2 17.5
14
60.5 31.5 20
81
Sprint®
S2060...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
E
H
M SW
质量(
g
S2060 1/8-1/8
R1/8
G1/8
11.5
8.5
19
12
31
S2060 1/4-1/4
R1/4
G1/4
15
11
23
13
38
S2060 3/8-3/8
R3/8
G3/8
15
11.5
25
16
51
S2060 1/2-1/2
R1/2
G1/2
17.5
14
31.5
20
88
Sprint®
S2070...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
E
H
L
M SW
质量(
g
S2070 1/8-1/8
R1/8 G1/8 11.5
8.5
37
19
12
30
S2070 1/4-1/4
R1/4 G1/4
15
11
46
23
13
36
S2070 3/8-3/8
R3/8 G3/8
15
11.5 48.5
25
16
51
S2070 1/2-1/2
R1/2 G1/2 17.5
14
60.5 31.5 20
89
1...,930,931,932,933,934,935,936,937,938,939 941,942,943,944,945,946,947,948,949,950,...1064
Powered by FlippingBook