本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> S2000
系列管道接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/4.05.05
气动辅助元件
4
916
Sprint®
S2080...
型管道接头
尺寸表
型号
A
E
H
SW
质量(
g
)
S2080 1/8
R1/8
11.5
7.5
9
14
S2080 1/4
R1/4
13.5
11
12
31
S2080 3/8
R3/8
15.5
11.5
14
50
S2080 1/2
R1/2
16
14
16
63
Sprint®
S2090...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
E
H
M SW
质量(
g
)
S2090 1/8-1/8
R1/8
G1/8
11.5
8.5
19
12
22
S2090 1/4-1/4
R1/4
G1/4
15
11
23
13
35
S2090 3/8-3/8
R3/8
G3/8
15
11.5
25
16
59
S2090 1/2-1/2
R1/2
G1/2
17.5
14
31.5
20
80
Sprint®
2612 M7
和
S2610...
型管道接头
尺寸表
型号
A
L
SW
质量(
g
)
2612 M7
M7
7
4
2
⋆
S2610 1/8
G1/8
7.5
4
3
S2610 1/4
G1/4
9
6
6
S2610 3/8
G3/8
10
8
12
S2610 1/2
G1/2
11
10
21
Sprint®
S2615...
型管道接头
尺寸表
型号
A
L
SW
质量(
g
)
S2615 1/8
R1/8
8
5
2
S2615 1/4
R1/4
10
7
6
S2615 3/8
R3/8
10
8
12
⋆
=
与所附
O
型圈配套安装