产品综合样本 release 8.5 - page 942

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/4.10.01
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 2000
系列管道接头
气动辅助元件
4
材料
镀镍黄铜基体
连接螺纹
英制锥管螺纹
ISO 7
BSPT
英制圆柱管螺纹
ISO 228
BSP
最大工作压力
40 bar
介质
压缩空气或低压流体
工作温度
-40 ÷ 120°C
917
2000
系列管道接头
综合参数
连接螺纹
M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1
1...,932,933,934,935,936,937,938,939,940,941 943,944,945,946,947,948,949,950,951,952,...1064
Powered by FlippingBook