产品综合样本 release 8.5 - page 945

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 2000
系列管道接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/4.10.04
气动辅助元件
4
2511...
型管道接头
尺寸表
型号
A1
A2
H1
H2
L
SW
质量(
g
2511 M5-1/8
M5
G1/8
4
6
14.5
13
8
2511 1/8-1/4
G1/8
G1/4
6
8
19
17
15
2511 1/8-3/8
G1/8
G3/8
6
9
20
19
19
2511 1/4-3/8
G1/4
G3/8
8
9
22
19
20
2511 1/4-1/2
G1/4
G1/2
8
10
23.5
24
32
2511 3/8-1/2
G3/8
G1/2
9
10
24.5
24
34
2525...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
H
I
L
SW
质量(
g
2525 1/8-16
G1/8
G1/8
6
16
22
13
12
2525 1/8-36
G1/8
G1/8
6
36
42
13
24
2525 1/4-27
G1/4
G1/4
8
27
35
17
30
2525 1/4-43
G1/4
G1/4
8
43
51
17
45
2530...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
H
L
P
SW
质量(
g
2530 1/4-1/8
R1/4
G1/8
11
16
6
14
9
2530 3/8-1/8
R3/8
G1/8
11.5
16.5
8.5
17
17
2530 1/2-1/8
R1/2
G1/8
14
19.5
9.5
22
12
2530 3/8-1/4
R3/8
G1/4
11.5
16.5
7
17
34
2530 1/2-1/4
R1/2
G1/4
14
19.5
9.5
22
30
2530 1/2-3/8
R1/2
G3/8
14
19.5
8
22
24
2530 3/4-3/8
R3/4
G3/8
16.5
23
11.5
27
67
2530 3/4-1/2
R3/4
G1/2
16.5
23.5
9.5
27
48
2530 1-1/2
R1
G1/2
19
27
14
34
131
920
1...,935,936,937,938,939,940,941,942,943,944 946,947,948,949,950,951,952,953,954,955,...1064
Powered by FlippingBook