产品综合样本 release 8.5 - page 944

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
4
/4.10.03
产品综合样本
> 8.5
版本
气动辅助元件
> 2000
系列管道接头
气动辅助元件
4
919
2520...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
H
L
SW
质量(
g
2520 1/8-1/8
R1/8
G1/8
7.5
17.5
13
9
2520 1/8-1/4
R1/8
G1/4
7.5
19
17
15
2520 1/8-3/8
R1/8
G3/8
7.5
20
20
19
2520 1/4-1/4
R1/4
G1/4
11
22.5
17
17
2520 1/4-3/8
R1/4
G3/8
11
23.5
20
21
2520 1/4-1/2
R1/4
G1/2
11
27.5
24
35
2520 3/8-3/8
R3/8
G3/8
11.5
24
20
23
2520 3/8-1/2
R3/8
G1/2
11.5
28
24
37
2520 1/2-1/2
R1/2
G1/2
14
30.5
24
41
2521...
型管道接头
尺寸表
型号
A
B
H
L
SW
质量(
g
2521 M5-1/8
M5
G1/8
4
14
13
7
2521 1/8-1/8
G1/8
G1/8
6
16
13
8
2521 1/8-1/4
G1/8
G1/4
6
17.5
17
14
2521 1/8-3/8
G1/8
G3/8
6
18.5
20
30
2521 1/4-1/4
G1/4
G1/4
8
19.5
17
16
2521 1/4-3/8
G1/4
G3/8
8
20.5
20
20
2521 1/4-1/2
G1/4
G1/2
8
24.5
24
33
2521 3/8-3/8
G3/8
G3/8
9
21.5
20
22
2521 3/8-1/2
G3/8
G1/2
9
25.5
24
35
2521 1/2-1/2
G1/2
G1/2
10
26.5
24
36
1...,934,935,936,937,938,939,940,941,942,943 945,946,947,948,949,950,951,952,953,954,...1064
Powered by FlippingBook