本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
气动辅助元件
> 2000
系列管道接头
产品综合样本
> 8.5
版本
4
/4.10.02
气动辅助元件
4
918
2500...
型管道接头
尺寸表
型号
A
H
L
SW
质量(
g
)
2500 1/8
R1/8
7.5
19.5
12
9
2500 1/4
R1/4
11
27
14
16
2500 3/8
R3/8
11.5
28
17
21
2500 1/2
R1/2
14
33.5
22
41
2500 3/4
R3/4
16.5
40
27
80
2500 1
R1
19
45.5
34
125
2501...
型管道接头
尺寸表
型号
A
H
L
SW
质量(
g
)
2501 M5
M5
4
11.5
8
2
2501 1/8
G1/8
6
16.5
13
9
2501 1/4
G1/4
8
21
17
15
2501 3/8
G3/8
9
23
19
21
2501 1/2
G1/2
10
25.5
24
35
2510...
型管道接头
尺寸表
型号
A1
A2
H1
H2
L
SW
质量(
g
)
2510 1/8-1/4
R1/8
R1/4
7.5
11
23.5
14
14
2510 1/8-3/8
R1/8
R3/8
7.5
11.5
24
17
18
2510 1/4-3/8
R1/4
R3/8
11
11.5
27.5
17
20
2510 1/4-1/2
R1/4
R1/2
11
14
30.5
22
34
2510 3/8-1/2
R3/8
R1/2
11.5
14
31
22
34
2510 1/2-3/4
R1/2
R3/4
14
16.5
37.5
27
67