Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Serie 6000
CATÁLOGO
4
856
/1.05.08
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 6432
DIMENSIONES
Mod.
A D C E
F H L SW SW1 Peso (g)
6432 4-M5 4
M5 3,5 12,5
9
4 35 8
8
14
6432 4-1/8 4 G1/8 3,5 14,5
9
6 35 8
12
19
6432 5-M5 5
M5 5,5 12,5 10 4 41 9
8
19
6432 6-1/8 6 G1/8 4
15 12,7 6 40 9
12
29
6432 6-1/4 6 G1/4 4
16 12,7 7 40 9
15
30
6432 8-1/8 8 G1/8 5
16 14,2 6 45 11
12
37
6432 8-1/4 8 G1/4 5
17 14,2 7 45 11
15
39
6432 8-3/8 8 G3/8 5
17 14,2 7 45 11
19
55
6432 10-1/4 10 G1/4 5,8 19,5 16,5 7 52 13
15
59
6432 10-3/8 10 G3/8 5,8 19,5 16,5 7 52 13
19
56
6432 12-1/4 12 G1/4 7,3 20 19,5 7 53 15
17
60
6432 12-3/8 12 G3/8 7,3 20,5 19,5 7 53 15
19
80
Te Macho Giratorio Métrico-BSP Cilíndrico
Racores Mod. S6440
DIMENSIONES
Mod.
A D C E F H L
M SW SW1 Peso (g)
S6440 4-1/8 4 G1/8 3,5 14,5 9 5,5 37,5 17,5 8 12
23
S6440 5-1/8 5 G1/8 5,5 14,5 10 5,5 40,5 20,5 9 12
24
S6440 6-1/8 6 G1/8 4 15 12,7 5,5 40,5 20 9 12
26
S6440 6-1/4 6 G1/4 4 15 12,7 7 42 20 9 14
31
S6440 8-1/8 8 G1/8 5 16 14,2 5,5 44 22,5 11 12
37
S6440 8-1/4 8 G1/4 5 16 14,2 7 45,5 22,5 11 14
35
S6440 8-3/8 8 G3/8 5 16,5 14,2 8 47 22,5 11 19
52
S6440 10-1/4 10 G1/4 5,8 18,5 16,5 7 51,5 26 13 14
43
S6440 10-3/8 10 G3/8 5,8 18,5 16,5 8 53 26 13 19
66
S6440 12-3/8 12 G3/8 7,3 19,5 19,5 8 54,5 26,5 15 19
65
S6440 14-1/2 14 G1/2 8,3 21,5 21,5 9 59 28,5 17 22
88
Te Macho Giratorio Lateral Sprint®
1...,860,861,862,863,864,865,866,867,868,869 871,872,873,874,875,876,877,878,879,880,...1056