Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Serie 6000
CATÁLOGO
4
860
/1.05.12
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 6610 ensamblables con Mod. 1631-1635
DIMENSIONES
Mod.
A C
F
M O V
W Peso (g)
6610 4-M5
4
5
9
19
9
5,1
Ø 9
9
6610 4-M6
4
5
9
19
9
5,1
Ø 9
8
●
6610 4-1/8
4
7,5
9
21,5 14,5 9,8 Ø 14
14
6610 5-M5
5
5
10
20
9
5,1
Ø 9
9
6610 5-M6
5
5
10
20
9
5,1
Ø 9
8
●
6610 5-1/8
5
8
10
23
14,5 9,8 Ø 14
16
6610 6-M5
6
6,5 12,7 22,5
9
5,1 Ø 10
12
6610 6-M6
6
6,5 12,7 22,5
9
5,1 Ø 10
12
●
6610 6-1/8
6
8
12,7
24
14,5 9,8 Ø 14
16
6610 6-1/4
6
10
12,7
26
14,5 13,2 Ø 18
19
6610 8-1/8
8
8
14,2 25,5 14,5 9,8 Ø 14
19
6610 8-1/4
8
10
14,2 27,5 14,5 13,2 Ø 18
22
6610 8-3/8
8
11
14,2 28,5 14,5 16,7 Ø 21
23
6610 10-1/4 10 8,8 16,5
29
14,5 13,2 Ø 18
22
*
6610 10-3/8 10 10,3 16,5 30,5 14,5 16,7 Ø 21
23
*
6610 12-1/2 12 12,8 16,5
32
14,5
21
Ø 26
37
*
Anillo Individual
● = se pueden ensamblar sólo
con Mod. SCU, SVU, SCO... M5
* = se pueden ensamblar sólo
con Mod. 1635
Racores Mod. 6811
DIMENSIONES
Mod.
G
D
H
T
L
SW Peso (g)
6811 4-M5
4
M5
4
16,5
24,5
8
3
*
6811 4-1/8
4
G1/8
5,5
16,5
27,8
12
10
6811 5-1/8
5
G1/8
5,5
18
29,3
12
9
6811 5-1/4
5
G1/4
7
18
31
14
11
6811 6-1/8
6
G1/8
5,5
18
29,3
12
10
6811 6-1/4
6
G1/4
7
18
31
14
12
6811 8-1/8
8
G1/8
5,5
20,5
31,8
12
12
6811 8-1/4
8
G1/4
7
20,5
33,5
14
13
6811 10-1/4 10
G1/4
7
23
36
14
16
6811 10-3/8 10
G3/8
8
23
37,3
19
25
6811 12-3/8 12
G3/8
8
24
38,3
19
25
6811 14-1/2 14
G1/2
9
28
44
22
39
Adaptador Macho Métrico Sprint®
* = con O-Ring