Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Serie 6000
CATÁLOGO
4
862
/1.05.14
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 6590
Pasamuros
DIMENSIONES
Mod.
A
B
F
L
N MAX SW SW1 T Peso (g)
6590 4 4 M10x1 8,8 29
14 10,5 14 14
20
16
6590 5 5 M12x1 9,8 31
15 10,5 17 17
20
25
6590 6 6 M14x1 12,5 33
16 10,5 17 17
20
28
6590 8 8 M16x1 14,5 36 17,5 11,5 19 19
21
35
6590 10 10 M18x1 16,3 41,5 20,2 13 22 22 23,5
51
6590 12 12 M20x1 18,8 39,5 19,2 14,5 24 24
25
56
6590 14 14 M22x1 20,5 41,5 20,2 17,5 27 27
30
82
Racores Mod. 6580 Micro
Recto Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
A
G
L
S
Peso (g)
6580 3
3
5,8
19,9
2,2
2
Racores Mod. 6580
Recto Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
A
F
G L
N
S S1
S2
Peso (g)
6580 4 4
8,4
9
29
14
5
2,2 1,6
11
6580 5 5
9,4
10
31
15
5
2,2 1,6
15
6580 6 6
11,7
12
34
16
5
2,2 1,6
16
6580 8 8
13,7
14
37
17,5
5
2,2 1,6
23
6580 10 10
15,4
17
41,5
20,2
5
2,2 1,6
33
6580 12 12
18,3
19
39,5
19,2
5,2 2,2 1,6
40
6580 14 14
20,5
21
41,5
20,2
5,2 2,2 1,6
47
1...,866,867,868,869,870,871,872,873,874,875 877,878,879,880,881,882,883,884,885,886,...1056