Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Serie 6000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
861
/1.05.13
4
CONEXIONES
Racores Mod. S6110
DIMENSIONES
Mod.
A D E F H L
M SW SW1 Peso (g)
S6110 6-1/8 6 G1/8 14 12,7 5,5 32,5 20,5 11 12
21
S6110 6-1/4 6 G1/4 14 12,7 7 34,5 20,5 11 14
25
S6110 8-1/8 8 G1/8 14 14,2 5,5 32,5 22,5 11 12
21
S6110 8-1/4 8 G1/4 14 14,2 7 34,5 22,5 11 14
26
S6110 8-3/8 8 G3/8 14,5 14,2 8 35 22,5 11 19
38
S6110 10-1/4 10 G1/4 15,5 16,5 7 39,5 26,5 15 17
39
S6110 10-3/8 10 G3/8 15,5 16,5 8 39,5 26,5 15 19
44
S6110 10-1/2 10 G1/2 16 16,5 9 40 26,5 15 22
57
S6110 12-1/4 12 G1/4 15,5 19,5 7 40,5 26,5 15 17
41
S6110 12-3/8 12 G3/8 15,5 19,5 8 40,5 26,5 15 19
46
S6110 12-1/2 12 G1/2 16 19,5 9 41 26,5 15 22
59
Codo 45° Macho Giratorio Sprint®
Racores Mod. 6590 Micro
DIMENSIONES
Mod.
A
B
F
L
MAX
T
Peso (g)
6590 3 3
M7x0,75
5,8
18,4
5
11,4
4
Pasamuros
1...,865,866,867,868,869,870,871,872,873,874 876,877,878,879,880,881,882,883,884,885,...1056