Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Serie 6000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
857
/1.05.09
4
CONEXIONES
Racores Mod. 6442 Micro
DIMENSIONES
Mod.
A D E H L
M SW SW1 Peso (g)
6442 3-M3 3 M3 10,7 2,5 21,4 13,7
6
6
5
6442 3-M5 3 M5 12,2 3,5 21,4 13,7
6
8
6
Te Macho Giratorio
Lateral Métrico
⋆ = con junta
●= con O-Ring
Racores Mod. 6442
DIMENSIONES
Mod.
A D C E F H L
M SW SW1 Peso (g)
6442 4-M5 4 M5 3,5 12,5 9 4 34 17,5 8
8
18
6442 4-1/8 4 G1/8 3,5 14,5 9 6 38 17,5 8
12
19
6442 5-M5 5 M5 5,5 12,5 10 4 36,5 20,5 9
8
19
6442 6-1/8 6 G1/8 4 15 12,7 6 41 20 9
12
26
6442 6-1/4 6 G1/4 4 16 12,7 7 43 20 9
15
36
6442 8-1/8 8 G1/8 5 16 14,2 6 44,5 22,5 11 12
31
6442 8-1/4 8 G1/4 5 17 14,2 7 46,5 22,5 11 15
42
6442 8-3/8 8 G3/8 5 17 14,2 7 46,5 22,5 11 19
50
6442 10-1/4 10 G1/4 5,8 19,5 16,5 7 52,5 26 13 15
46
6442 10-3/8 10 G3/8 5,8 19,5 16,5 7 52,5 26 13 19
66
6442 12-1/4 12 G1/4 7,3 20 16,5 7 53,5 26,5 15 17
73
6442 12-3/8 12 G3/8 7,3 20,5 19,5 7 54 26,5 15 19
64
Te Macho Giratorio
Lateral Métrico-BSP Cilíndrico
1...,861,862,863,864,865,866,867,868,869,870 872,873,874,875,876,877,878,879,880,881,...1056