Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores super-rápidos Serie 6000
CATÁLOGO
4
858
/1.05.10
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores Mod. 6452 MIcro
Y Macho Giratorio Métrico
DIMENSIONES
Mod.
A D F H L
M SW SW1 Peso (g)
6452 3-M3 3 M3 12 2,5 20,9 6
6
6
6
⋆
6452 3-M5 3 M5 12 3,5 20,9 6
6
8
7
●
⋆ = con junta
● = con O-Ring
Racores Mod. 6451 y Mod. S6450
Mod. 6451: Y Macho Giratorio Métrico
Mod. S6450: Y Macho Giratorio Sprint®
DIMENSIONES
Mod.
A
D
F
H L
M SW Peso (g)
6451 4-M5
4
M5
18
4
26,5
9
-
17
⋆
6451 6-M5
6
M5
24,5
4
29,5 12,5
-
27
⋆
S6450 4-1/8 4 G1/8
18
5,5
38
9
12
23
S6450 6-1/8 6 G1/8 24,5 5,5 41,5 12,5
12
33
S6450 8-1/8 8 G1/8 28,5 5,5 48,5 14,5
14
48
S6450 8-1/4 8 G1/4 28,5
7
50
14,5
14
50
* = módelo no giratorio con junta
Racores Mod. 6622
Cilíndrico Giratorio
con Anillo Individual
* Métrico Giratorio
con Anillo Individual
DIMENSIONES
Mod.
A B C E F H L M SW W Peso (g) Notas
6622 4-M5 4 M5 4 5,7 8,8 4 15,8 18 2,5 Ø 8
10
*
6622 4-1/8 4 G1/8 7,5 10,2 9 5 25 21,5 4 Ø 14 22
6622 6-1/8 6 G1/8 8 10,2 12,7 5 25 24 4 Ø 14 24
6622 6-1/4 6 G1/4 10 9,1 12,7 6 25,3 26 5 Ø 18 35
6622 8-1/8 8 G1/8 8 10,2 14,2 5 25 25,5 4 Ø 14 28
6622 8-1/4 8 G1/4 10 9,1 14,2 6 25,3 27,5 5 Ø 18 39
6622 10-1/4 10 G1/4 8,8 9,1 16,5 6 25,3 29 5 Ø 18 42