Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores super-rápidos Serie 6000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
863
/1.05.15
4
CONEXIONES
Racores Mod. 6580
Reducción Recta Intermedia
DIMENSIONES
Mod.
A
B
F
G
L
M
N
Peso (g)
6580 6-4
6
4
12
9
31,5
16
14
12
6580 8-6
8
6
14
12,2
35
17,5
16
19
6580 10-8 10
8
16
14
39
20
17,5
25
6580 12-10 12
10
19
16
40,5
19
20
35
Racores Mod. 6593
Pasamuros Hembra Cilíndrico
DIMENSIONES
Mod.
A D E F G H L K (max) K (min) SW SW1 Peso (g)
6593 6-1/8 6 G1/8 10 M12x1 16,4 6 24,5 8,5
2 15 17
19
6593 6-1/4 6 G1/4 11,5 M12x1 18,5 7 26 6,5
2 17 17
22
6593 8-1/8 8 G1/8 10 M15x1 18,5 6 27 9,5
2 17 19
26
6593 8-1/4 8 G1/4 11,5 M15x1 18,5 7 28,5 9,5
2 17 19
26
6593 10-3/8 10 G3/8 12,8 M18x1 24,5 8 32,5 12
2 22 22
43
Racores Mod. 6550 Micro
Codo Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
A
M
SW
Peso (g)
6550 3
3
13,7
6
3
1...,867,868,869,870,871,872,873,874,875,876 878,879,880,881,882,883,884,885,886,887,...1056