Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Racores universales Serie 1000
CATÁLOGO
4
906
/3.05.01
4
>
Versión 8.5
CONEXIONES >
CONEXIONES
Racores universales de ojiva
Serie 1000
Los racores universales de ojiva Serie
1000 son utilizados con tubos de
plástico de todo tipo y también con
tubos en cobre, latón, acero y aluminio.
Aptos para diversas aplicaciones, estos
racores pueden ser empleados en
circuitos neumáticos, oleodinámicos y
hidráulicos a baja presión.
Los asientos de los racores, las ojivas y
las tuercas están en conformidad con las
normas DIN 3870-3861.
Para tubos en plástico, cobre, latón: ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8, G1/4),
cónicas (R1/8, R1/4, R3/8, R1/2)
Racores universales
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Materiales
latón niquelado
Roscas
GAS cónico ISO 7 (BSPT) GAS cilíndrico ISO 228 (BSP)
Presión
presión máx 40 bar
Tubo de conexión cobre recocido y tubos de plastico (con refuerzo)
Diámetros
4 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
Fluido
aire comprimido y fluidos a baja presión
Temperatura
(ver características de los tubos utilizados)
1...,910,911,912,913,914,915,916,917,918,919 921,922,923,924,925,926,927,928,929,930,...1056