Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores universales Serie 1000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
907
/3.05.02
4
CONEXIONES
Racores Mod. 1050
DIMENSIONES
Mod.
D A
B
H I
L
R SW SW1 Peso (g)
1050 4-1/8 4 R1/8 1/8
7,5 19 31 14 12 12
19
1050 6-1/8 6 R1/8 1/8
7,5 19 31 14 12 12
18
1050 6-1/4 6 R1/4 1/8
11 19 35 16,5 14 12
23
1050 8-1/8 8 R1/8 1/4
7,5 23 35 15,5 14 14
29
1050 8-1/4 8 R1/4 1/4
11 23 39 18 14 14
33
1050 8-3/8 8 R3/8 1/4 11,5 23 39,5 18 17 14
40
1050 10-1/4 10 R1/4 3/8
11 25,5 41,5 18 17 17
51
1050 10-3/8 10 R3/8 3/8 11,5 25,5 42 18 17 17
55
1050 10-1/2 10 R1/2 3/8
14 25,5 45 18 22 17
65
1050 12-1/4 12 R1/4 M18x1,5 11 24,5 40,5 12 19 19
56 ⋆
1050 12-3/8 12 R3/8 M18x1,5 11,5 24,5 41 12 19 19
58 ⋆
1050 12-1/2 12 R1/2 M18x1,5 14 24,5 44 12 22 19
68 ⋆
Recto Macho Cónico
⋆ = con ojiva bicónica
Racores Mod. 1063
DIMENSIONES
Mod.
D B1
B
I
L
R SW SW1 Peso (g)
1063 4-1/8 4 G1/8 1/8 19
29
18,5
13
12
19
1063 6-1/8 6 G1/8 1/8 19
29
18,5
13
12
18
1063 6-1/4 6 G1/4 1/8 19 30,5
20
17
12
25
1063 8-1/8 8 G1/8 1/4 23
33
20
14
14
31
1063 8-1/4 8 G1/4 1/4 23 34,5 21,5
17
14
35
Recto Hembra Cilíndrico
1...,911,912,913,914,915,916,917,918,919,920 922,923,924,925,926,927,928,929,930,931,...1056