Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
4
Racores universales Serie 1000
CONEXIONES >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
909
/3.05.04
4
CONEXIONES
Racores Mod. 1000
Te Macho Fijo Cónico
DIMENSIONES
Mod.
D A B E H M R SW SW1 Peso (g)
1000 4-1/8 4 R1/8 1/8 11,5 7,5 29,5 19
9
12
35
1000 6-1/8 6 R1/8 1/8 11,5 7,5 29,5 19
9
12
33
1000 8-1/4 8 R1/4 1/4 13,5 11 33
20 12
14
63
1000 10-1/4 10 R1/4 3/8 15 11 38 22,5 13
17
104
Racores Mod. 1010
Te Macho Lateral
Fijo Cónico
DIMENSIONES
Mod.
D A B E H L
M R SW SW1 Peso (g)
1010 4-1/8 4 R1/8 1/8 11,5 7,5 48 29,5 19 9 12
37
1010 6-1/8 6 R1/8 1/8 11,5 7,5 48 29,5 19 9 12
33
1010 8-1/4 8 R1/4 1/4 13,5 11 54,5 33 20 12 14
61
1010 10-1/4 10 R1/4 3/8 15 11 61,5 38 22,5 13 17
103
Racores Mod. 1230
Recto Intermedio
DIMENSIONES
Mod.
D
B
L
R
SW SW1
Peso (g)
1230 4
4
1/8
42,5
21,5
12
12
29
1230 6
6
1/8
42,5
21,5
12
12
26
1230 8
8
1/4
51
25
14
14
48
1230 10 10
3/8
56
25
17
17
83
1230 12 12
M18x1,5
54
13
19
19
140
⋆ = con ojiva bicónica
Racores Mod. 1250
Recto Pasamuros
DIMENSIONES
Mod.
D B
L
R1
R2
MAX SW SW1 Peso (g)
1250 4 4
1/8 57,5 12,5
23
12
14
12
40
1250 6 6
1/8 57,5
13
23,5
12
14
12
38
1250 8 8
1/4
65
15
24
13
17
14
67
1250 10 10 3/8 72,5
15
26,5
13
22
17
119
1...,913,914,915,916,917,918,919,920,921,922 924,925,926,927,928,929,930,931,932,933,...1056